Anillo colector de agua DD-WC-ML
New productProducto #232243
Soporte de colector de agua para sistemas de perforación con corona hueca de Hilti
- Tipo de accesorio: Colectores de agua
- Para usar con: DD 200, DD 250, DD 350-CA, DD 500-CA
- Información adicional sobre accesorios: Anillo colector de agua de hasta Ø252 mm
Compartir
Características
- Permite realizar perforaciones en techo de manera limpia
- Recopila hasta el 100 % de los residuos
Aplicaciones
- Puede utilizarse con el sistema de gestión del agua WMS 100 o con una aspiradora
- Debe utilizarse con soportes de colector de agua
- Debe fijarse a un montante de taladrar