Extractor de polvo VC 40H-X de clase H
New productProducto #r21748817
Extractor de polvo húmedo/seco con limpieza automática del filtro, contenedor grande y barra de empuje para extracción del polvo de construcción y extracción de residuos; aspiradora de clase H
- Vacío máx.: 24.5 kPA
- Capacidad de agua: 22.8 l
- Capacidad de contenedor: 30 l
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Extractor de polvo robusto de clase H diseñado para el trabajo de construcción: barra de empuje integrada que ofrece mayor movilidad a la hora de recorrer largas distancias y componentes duraderos capaces de soportar las condiciones más exigentes de la obra
- Neumáticos Solight-ecco® extremadamente duraderos: ayudan a resistir el agua, el calor y los pinchazos cuando se utilizan en obras
- Limpieza automática del filtro: la limpieza adaptable del filtro mantiene una rendimiento de succión constante y se activa solo cuando es necesario, lo que ayuda a reducir el ruido y las interrupciones del trabajo
- Mayor versatilidad: basta con conectar la aspiradora VC 40H-X a un sistema de bolsas continuas VC para obtener más capacidad y cambios de bolsas más rápidos que se adapte a su aplicación
- Fácil organización y transporte: mantenga su equipo almacenado con los accesorios integrados, como una correa de cinturón para disponer de más espacio para guardar herramientas, cuerdas elásticas para almacenar mangueras y cables de alimentación, bolsa blanda opcional para filtros de repuesto y mucho más
Aplicaciones
- Extracción del polvo producido por las tareas de extracción de testigos, ranurado, desbaste, corte y taladro en seco
- Limpieza en húmedo y seco
- Eliminación de residuos durante las aplicaciones de extracción de testigos
- Nota: no se recomienda utilizar este aspirador con amianto. Hilti no será responsable de los daños causados por amianto
- Vacío de clase H: para capturar el 99,995 % del polvo con un tamaño de grano inferior a una micra