Extractor de residuos VC 60-W
New productProducto #r13651850
Extractor de residuos de alta capacidad para su conexión con herramientas eléctricas (húmedas), depósito de 72 litros
- Flujo de aire en el extremo de la manguera: 54.4 l/s
- Vacío máx.: 22.8 kPA
- Capacidad de agua: 52 l
Otros clientes también buscaron Polvo, Limpieza construcción, húmedo, Extracción polvo o Aspiradora de obra
- El sistema de limpieza en húmedo más potente y de mayor capacidad de Hilti diseñado para los trabajos más duros de cortes murales y perforación en húmedo
- Mayor fiabilidad: el interruptor flotante adicional garantiza un apagado fiable cuando el contenedor está lleno y permite llenar el contenedor hasta el nivel máximo
- Gran capacidad de unos 72 litros: vaciado sencillo del depósito desde el fondo mediante una manguera y la función de inclinación
- Aspiración potente: sistema equipado dos turbinas y un limpiador de filtro manual que ayudan a agilizar la limpieza
- Mayor facilidad de transporte: las ruedas de gran tamaño, la barra de empuje integrada y el resistente depósito de acero inoxidable ayudan a esta aspiradora para entornos de construcción a soportar las condiciones de trabajo más exigentes
- Eliminación de los residuos que se producen durante las tareas de perforación en húmedo y serrado, incluso los que generan las tareas de corte intensivas con sierras murales.
- Limpiezas de lugares de trabajo que impliquen la retirada de grandes cantidades de agua y residuos (boquilla para suelos incluida)

Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
Datos técnicos
Documentación
-
- Manual de instrucciones VC 60-W (02), Aurco, Holandés, Ucranio, Inglés, Hebrew, Serbian, Sueco, Húngaro, Español, Checo, Polaco, Portugués, Arabic, Francés, Terminar, Eslovaco, Norwegian, Coreano, Lithuanian, Chino, Latvian, Romanian, Bulgarian, Alemán, Estonian, Croatian, Kazakh, Rusia, Japonés, Danés, Chinese, Esloveno, Greek, Italiano, [ 6.4 MB ]