Extractor de polvo VC 40M-X de clase M
New productProducto #r11001068
Potente extractor de polvo con contenedor grande y barra de empuje para la conexión con herramientas eléctricas y limpiezas en el lugar de trabajo (en húmedo y en seco), depósito de 30 l
- Capacidad de agua: 22.8 l
- Capacidad de contenedor: 30 l
- Capacidad para polvo: 34 kg
Compartir
Otros clientes también buscaron Polvo, Limpieza construcción, Húmedo y seco, Extracción polvo o Aspiradora industrial
Características
- Aspiradora industrial robusta diseñada para el trabajo de construcción: barra de empuje integrada que ofrece mayor movilidad a la hora de recorrer largas distancias y componentes duraderos capaces de soportar las condiciones más exigentes de la obra
- Ruedas extremadamente duraderas: resistentes al agua, al calor y a los pinchazos durante el uso en obras de construcción
- Sistema Hilti AirBoost automático, limpiador de filtro adaptable: limpia el filtro de aire tan pronto como sea necesario manteniendo un elevado rendimiento de aspiración del polvo de manera continua
- Pantalla de rendimiento: información en tiempo real sobre el estado y la capacidad de succión del filtro del aspirador
- Inicio automático opcional: encendido y apagado mediante control remoto Bluetooth®
Aplicaciones
- Extracción del polvo producido por las tareas de extracción de testigos, ranurado, desbaste, corte y taladro en seco
- Limpieza en húmedo y en seco
- Eliminación de residuos durante las aplicaciones de extracción de testigos