Espuma aislante de alto rendimiento CF-I 65 ECO
New product PremiumProducto #r929454
Espuma de aislamiento multifuncional de alto rendimiento que incrementa la productividad en un amplio rango de temperaturas
- Rendimiento de la espuma (máximo): 65 l
- Tiempo de curado (a 23 °C / 50 % h.r.) (entrada): 10 min
- Tiempo aprox. de corte (a 23 °C / 50 % H. R.): 25 min
Otros clientes también buscaron espuma aislante, aislamiento con espuma, espuma para aislar , espuma de relleno o espuma de aislamiento
- Fórmula de alto rendimiento de hasta 65 litros
- Diseñada para tareas de relleno y aislamiento
- Aplicación y control volumétrico sencillos
- Válvula sólida
- Aplicación y control volumétrico sencillos
- Sellado de puntos de conexión de tubos de hormigón
- Sellado de aire de juntas áticas
- Fijación y aislamiento
- Aislamiento térmico y acústico de juntas de tabique seco
- Penetraciones de tubos y conductos de ventilación