Espuma de aislamiento de alto rendimiento CF ISO 500+
New product PremiumProducto #r4419
Espuma de aislamiento multifuncional de alto rendimiento que incrementa la productividad en un amplio rango de temperaturas
- Rendimiento de la espuma (máximo): 44 l
- Tiempo de curado (a 23 °C / 50 % h.r.) (entrada): 10 min
- Tiempo aprox. de corte (a 23 °C / 50 % H. R.): 20 min
Compartir
Otros clientes también buscaron Alto rendimiento, Espuma de aislamiento, Espuma multiusos o Espuma de aislamiento multifuncional de alto rendimiento para mayor productividad
Características
- Mayor fiabilidad en un amplio rango de temperaturas
- Ayuda a reducir la conductividad térmica
- Reducción de la transmisión de ruido en 59-61 dB
- Fórmula de alto rendimiento
- Acceso sencillo gracias al tamaño compacto de la carga
Aplicaciones
- Aislamiento: marcos de ventanas, puertas y tabiques secos
- Espuma de construcción multiuso
- Aislamiento acústico: cajas de persianas, líneas de refrigeración y de calefacción, suelos de madera, paneles de aislamiento, canales de aire acondicionado y ventilación
- Rellenado:•aberturas•en•muros,•pasos de tubería,•paneles,•montantes,•conductos•y•elementos•prefabricados
- Sellado de elementos de hormigón