Espuma aislante CF-I 50 ECO
New productProducto #r3585
Espuma universal para aplicaciones de sellado, relleno y aislamiento de juntas, huecos y fisuras
- Rendimiento de la espuma (máximo): 50 l
- Tiempo de curado (a 23 °C / 50 % h.r.) (entrada): 15 min
- Tiempo aprox. de corte (a 23 °C / 50 % H. R.): 25 min
Compartir
Otros clientes también buscaron Espuma para huecos y grietas, Espuma aislante o Espuma universal para aplicaciones de sellado, relleno y aislamiento de juntas, huecos y fisuras
Características
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@e8c05344, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@23f98024, unit=null, value=Producto económico: rendimiento de la espuma de hasta 50 litros (aplicación de espuma libre)}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@6f54d89, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@516cd081, unit=null, value=Fácil aplicación}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@e4d807ab, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@b38cb621, unit=null, value=Aplicación y control volumétrico sencillos}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@f01a254, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@8291e09a, unit=null, value=Vida útil de 15 meses}], id=CHA_ADVANTAGE_04, multiValue=false, name=Advantage 04}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@6f4bd7d4, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@4af5379c, unit=null, value=Caducidad de 12 meses}], id=CHA_ADVANTAGE_05, multiValue=false, name=Advantage 05}
Aplicaciones
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@7d8cdfae, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@b106c630, unit=null, value=Marcos de puertas y ventanas}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@f73effce, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@4feb3692, unit=null, value=Áticos}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@8b5cb93c, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@bf0adce8, unit=null, value=Huecos y grietas}], id=CHA_APPLICATION_04, multiValue=false, name=Application 04}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@10b2ec68, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@607ef5be, unit=null, value=Paso de tuberías}], id=CHA_APPLICATION_05, multiValue=false, name=Application 05}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@3b6adf73, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@f7817315, unit=null, value=Alineación de encofrados}], id=CHA_APPLICATION_06, multiValue=false, name=Application 06}