Suspensión de varilla roscada X-HS M U con clavo
New product
Ultimate
Producto #r3790
Suspensión de techo para la fijación de varillas roscadas
- Aplicación: Sistemas mecánicos suspendidos, Sistemas eléctricos suspendidos
- Material: Acero al carbono
- Para el uso con (herramientas): DX 351
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Sistema diseñado para ofrecer una excelente productividad: hasta 10 veces más rápido que taladrar y con menos vibración
- La suspensión (varilla roscada) se puede ajustar antes de introducir el elemento de fijación.
- Ajuste óptimo de la rosca (rango de ajuste de 25 mm)
- Punta de balística para una perforación óptima
Aplicaciones
- Suspensión de techo para la fijación de varillas roscadas
- Instalaciones de suspensión , p. ej., techos técnicos o tuberías, en hormigón resistente o acero
- Fijación de carriles de instalación a vigas y techos
- Fijación de conductos flexibles y rígidos, así como de cables a techos, paredes y suelos
Para más información técnica, ver los productos por separado.