NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Elementos de fijación

Siempre hay una forma más rápida de fijar cables y conductos. Conozca la amplia gama de fijaciones MEP de Hilti para clavadoras de acero y hormigón

Siempre hay una forma más rápida de fijar cables y conductos. Conozca la amplia gama de fijaciones MEP de Hilti para clavadoras de acero y hormigón
Fijación de aislamiento X-IE-G 9 Fijaciones de aislamiento previamente montadas con clavos X-P G3 de alto rendimiento para la fijación de lana mineral en hormigón blando y determinados hormigones resistentes
Fijación de aislamiento X-IE-G 6 Fijaciones pre-montadas para aislamiento, con clavos X-P G2 de alto rendimiento, para la fijación de placas de lana mineral, EPS, XPS, PIR, PUR, lana de madera y placas de fibrocemento en hormigón y mampostería
Fijación de aislamiento XI-FV Fijaciones de aislamiento ETICS con homologación para la fijación de tableros aislantes EPS y lana mineral a hormigón blando y duro
Arandela blanda X-SW 30 MX Arandela blanda para el uso con clavos en tiras para la fijación de membranas resistentes al agua en hormigón o mampostería
Placas de soporte FX 3 Placas de soporte para crear una base estable para materiales estrechos durante la fijación con los pernos roscados de fusión F-BT-MR SN
Clip P X-FB-E MX Pinza para conductos/cables de metal para el uso con clavos en tiras
Clip P X-FB MX Pinza para conductos/cables de metal para el uso con clavos en tiras
Clip X-FB C27 P con clavo Grapa para conductos metálica con clavo premontado para hormigón para el uso con herramientas de fijación directa con pólvora
ECT-C Soporte de brida para cables para la sujeción de cables, tuberías y mangueras
ECT Anclaje de cinta para cables (alto) para la fijación de cables de gran diámetro
EKS-SM Brida para cables eléctricos (SM) fijada a hormigón para la sujeción de conductos individuales
X-EKB FR MX Pinza para cables de plástico resistente al fuego para el uso con clavos en tira
LB Bandas perforadas galvanizadas para el uso en aplicaciones variadas
Tuerca de asiento esférico DN Tuerca de asiento esférico de acero al carbono para el uso con anclajes acuñados HST3 para crear un acabado más atractivo y ocultar las roscas con filos