NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Aumento de productividad y rendimiento con los mandriles universales intercambiables para la atornilladora taladro a batería
  • Versatilidad: mandriles universales de 3 bocas diseñados para proyectos en los que se utilizan varios tipos de insertos de taladro
Aplicaciones
  • Perforación con brocas HSS de hasta 20 mm de diámetro sobre metal
  • Taladro en láminas de metal de hasta 3 mm de espesor con brocas escalonadas de hasta 40 mm de diámetro
  • Perforación en metal con brocas corona de hasta 102 mm
  • Avellanado en metal de hasta 31 mm de diámetro
  • Atornillado de tornillos autotaladrantes de hasta 6,3 x 50 mm en metal