NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Sistema de carriles de carga media (MQ)

Sistemas de carriles de carga media para la instalación de soportes de tuberías, conductos de ventilación y bandejas de cables. Diseñados específicamente para ofrecer mayor flexibilidad y facilidad de uso

Sistemas de carriles de carga media para la instalación de soportes de tuberías, conductos de ventilación y bandejas de cables. Diseñados específicamente para ofrecer mayor flexibilidad y facilidad de uso
Carril MQ-21-R Carril de carga MQ de acero inoxidable (A4) de 21 mm de alto para aplicaciones ligeras
Carril MQ-21-RA2 Carril de carga MQ de acero inoxidable (A2) de 21 mm de alto para aplicaciones ligeras
Carril MQ-21 D-R Carril de instalación MQ doble de acero inoxidable (A4) para aplicaciones de carga media
MQ-41-R Carril de carga MQ de acero inoxidable (A4) de 41 mm de alto para aplicaciones de carga media
Carril MQ-41-RA2 Carril de carga MQ de acero inoxidable (A2) de 41 mm de alto para aplicaciones de carga media
Carril MQ-41 D-R Carril de instalación MQ doble de acero inoxidable (A4) para aplicaciones de carga media
MQK-21 D-R Soporte doble de acero inoxidable para aplicaciones de carga media
Soporte MQK-41-R Soporte de acero inoxidable de 41 mm de altura, con carril de carga MQ individual que ofrece una elevada protección frente a la corrosión
MQK-41 D-R Soporte doble de acero inoxidable para aplicaciones de carga media
Conector de carril MQN-R Tornillo tuerca carril de acero inoxidable (A4) para la unión de elementos con aberturas en forma de mariposa
Tuerca de mariposa MQM-R Tuerca enrasada de acero inoxidable para la conexión de componentes de sistemas de soporte modulares
MQZ-U-R Arandela de instalación de acero inoxidable (A4) para fijaciones en orificios mariposa (sistema métrico)
MQW 45°/135°-R Ángulo de acero inoxidable (A4) de 45 o 135 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
Soporte angular MQW-S-R Ángulo pesado de acero inoxidable (A4) de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ en aplicaciones de carga media/pesadas
Conector de carril MQV-12-R Conector de carril de flexible acero inoxidable (A4) para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
Conector de carril MQV-R Conector de carril de acero inoxidable (A4) para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
Base de carril MQP-R Base de carril de acero inoxidable (A4) para la fijación de carriles a varios materiales base
Mordaza para viga MQT-R Mordaza para viga de acero inoxidable (A4) para la conexión de carriles de carga MQ directamente a las vigas de acero
Brida MQB-R Abrazadera de acero inoxidable para la fijación de un carril de carga MQ a otro