NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Sistema de carriles de carga media (MQ)

Sistemas de carriles de carga media diseñados específicamente para aplicaciones sísmicas y para ofrecer mayor flexibilidad

Sistemas de carriles de carga media diseñados específicamente para aplicaciones sísmicas y para ofrecer mayor flexibilidad
Carril MQ-21.5 Carril de carga MQ galvanizado de 21 mm de alto para aplicaciones de carga ligera/media
Carril MQ-41 Carril de carga MQ galvanizado de 41 mm de alto para aplicaciones de carga media
MQ-41-L Carril de montaje para cargas medias con orificios de anclaje
Carril MQ-41D-L Carril de instalación MQ doble galvanizado para aplicaciones de carga media
Carril MQ-41/3 Carril de carga MQ galvanizado de 41 mm de alto y 3 mm de espesor para aplicaciones de carga media
Carril MQ-52 Carril de carga MQ galvanizado de 52 mm de alto para aplicaciones de carga media
MQ-52-72 D Carril de instalación MQ doble galvanizado para aplicaciones de carga media/alta
Carril MQ-72 Carril de carga MQ galvanizado de 72 mm de alto para aplicaciones de carga alta
MQK-21-L Soporte galvanizado de 21 mm de altura, con carril de carga MQ para aplicaciones de interior de carga media
Soporte MQK-41 Soporte galvanizado de 41 mm de altura, con carril de carga MQ para aplicaciones de carga media
Soporte MQK-41/3 Soporte galvanizado de 41 mm de altura y 3 mm de espesor con carril de carga MQ individual
Soporte MQK-41/4 Soporte galvanizado de 41 mm de altura, con carril de carga MQ y placa base cuadrada que ofrece mayor rigidez
Soporte MQK-72 Soporte galvanizado de 72 mm de altura, con carril de carga MQ para aplicaciones de carga media
MQK-SK Jabalcón galvanizado para soportes
MQN-C Conector de carril galvanizado para la unión de elementos con aberturas en forma de mariposa
MQN-CP Tornillo tuerca carril galvanizado de alto desempeño con función de fijación previa en todas la aberturas en forma de mariposa para una mayor productividad
Tuerca enrasada MQM Tuerca enrasada galvanizada para la conexión de componentes de sistemas de soporte modulares
HHK 41 Perno de cabeza en T galvanizado estándar para la conexión de abrazaderas de tuberías a carriles de carga MQ
Placa perforada MQZ-L Placa perforada galvanizada para anclajes y ensamblajes trapezoidales con protección contra incendios
Placa base MQG-2 Placa base galvanizada para la conexión de componentes roscados a carriles de carga MQ
MQA-B Placa de abrazadera para tuberías galvanizada de alto desempeño: resistencia contraincendios probadas según la ETA
Soporte angular MQW-H2 Soporte angular galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de perfil MQ con alta capacidad de carga horizontal
Ángulo MQW-L Ángulo galvanizado estándar de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
Soporte angular MQW-S Ángulo pesado galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ en aplicaciones de carga media/pesadas
Conector de carril MQV Conector de carril galvanizado para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
Soporte MQP-41-CP Soporte de carril preensamblado galvanizado de alto rendimiento para la fijación de carriles de carga MQ a subestructuras
Base de carril MQP-1 Base de carril galvanizada para la fijación de carriles a hormigón en aplicaciones de carga media/ligera
Base de carril MQP-L Soporte de carril galvanizado estándar para la fijación de carriles de carga MQ a subestructuras de hormigón
MQP-U Elemento pivotante galvanizado para la fijación de sistemas de soporte modulares con varillas roscadas
MQB Brida de cruce de carril
Mordaza para viga MQT Mordaza para viga galvanizada para la conexión de carriles de carga MQ directamente a las vigas de acero
Mordaza para viga MQT Mordaza para viga galvanizada para la conexión de carriles de carga MQ directamente a las vigas de acero
Mordaza MQT Mordaza para la fijación de carriles a vigas de acero sin taladrar ni soldar
Pinza MQT-K Mordaza para viga galvanizada para la conexión de carriles de carga MQ entre las alas de vigas de acero
Mordaza para viga MQT-U Mordaza zincada para la conexión de extremos abiertos o posteriores de carriles MQ/HS directamente a las vigas de acero
Conector de cruce MQI-K Conector de cruce para el montaje transversal de carriles con una conexión M12 integrada que permite ajustar la altura
Base giratoria MQP Abrazadera pivotante zincada para la fijación de perfiles de carga a hormigón
Conectores MQ3D Elementos galvanizados para el montaje de estructuras 3D in situ
MQZ Placa de unión de carriles
MQV-12 Conector de carril flexible galvanizado para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
MQV-M12 Conector de carril galvanizado para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
Conector de carril MQV-P4 Tornillo tuerca carril plano galvanizado para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
MQW-3/45 Ángulo galvanizado de 45 o 135 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
MQW-3 Ángulo galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
MQW-P2 Ángulo galvanizado de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
MQP-21-72 Base de carril galvanizada para la fijación de carriles MQ a hormigón