HORARIOS AGOSTODurante el mes de agosto nuestros horarios pueden sufrir modificacionesConsulta nuestros horarios del mes de agosto

Sistema de carriles de carga pesada (MI)

Sistema de carriles de carga pesada más resistente de Hilti para tuberías de gran diámetro

Sistema de carriles de carga pesada más resistente de Hilti para tuberías de gran diámetro
Viga de instalación MI Vigas de instalación galvanizadas en caliente (HDG) para la construcción de estructuras 3D modulares y soportes MEP de carga pesada
MIC-C90-DH Soporte galvanizado en caliente (HDG) para conexiones pesadas a hormigón
MIC-C120-DH Soporte galvanizado en caliente (HDG) para conexiones pesadas a hormigón
Soporte MIC-S90H Soporte galvanizado en caliente (HDG) para conexiones pesadas en acero
MIC-C-AA/-D Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI-90 a hormigón mediante dos anclajes
Placa base MIC-C-DH Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI-90 a hormigón en aplicaciones pesadas
Conector MIC-CU-MAH Conector galvanizado en caliente (HDG) que permite la fijación directa de vigas al hormigón en ángulos de entre 0° y 180°
Placa base MIB-CDH Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI a hormigón
Placa base MIB-SH Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI a acero
Mordaza para viga MI-DGC Mordaza para viga doble galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de vigas MI a vigas de acero para aplicaciones pesadas
MI-SGC M12 Mordaza para viga sencilla galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de placas base de acero MIQ a vigas de acero
Conector MIC-SC Conector galvanizado en caliente (HDG) para el uso con placas base MI que permiten el posicionamiento libre de la viga
Conector MIC-E Conector galvanizado en caliente (HDG) utilizado para conectar vigas MI longitudinalmente para cubrir largos tramos en aplicaciones pesadas
Conector MIC-UH Conector galvanizado en caliente (HDG) estándar para la fijación de vigas MI contiguas
Conector MIC-BA/H Conectores galvanizados en caliente (HDG) de alto rendimiento que ofrecen la mayor versatilidad en el sistema modular MI
Conector MIC-T Conector galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI en perpendicular
Conector MIC-L Conector galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI en perpendicular
Conector MIC-U-MA Conector multiángulo galvanizado en caliente (HDG) que se utiliza con los conectores MIC-MAH para la fijación de vigas MI a otras vigas en ángulo
Conector MIC MAH Conector multiángulo galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de vigas MI a vigas de acero en ángulo
Tapa de viga MIA-EC Tapa de viga que permite cubrir de manera segura y exacta de las vigas MI y MIQ
MIC-MI/MQ M8 Conector multiángulo galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de carriles de carga MQ en paralelo a vigas MI
MIC-MI/MQ-X Conector multiángulo galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de carriles de carga MQ en perpendicular a vigas MI
Tornillo MIA-EH Tornillo galvanizado en caliente (HDG) con placa dentada integrada que facilita la fijación y el ajuste con una sola mano de los conectores MIQ
Placa dentada MIA-TP Placa dentada galvanizada en caliente (HDG) para el uso con el perno MIA-OH para la fijación de conectores MI y MIQ
Abrazadera doble con placa MP-PS 1-1 Abrazaderas dobles con placa ajustables con revestimiento apto para exterior para la fijación de tuberías de 21-173 mm (de 1/2" a 6") de diámetro a diversos materiales base en entornos moderadamente corrosivos
Abrazadera doble con placa MP-PS 2-2 Abrazaderas dobles con placa ajustables con revestimiento apto para exterior para la fijación de tuberías de 21-328 mm (de 1/2" a 12") de diámetro a diversos materiales base en entornos moderadamente corrosivos
Abrazadera doble con placa MP-PS 4-2 Abrazaderas dobles con placa cuádruples ajustables con revestimiento para exteriores aptas para la fijación de tuberías de 217-610 mm (de 8" a 24") de diámetro en distintos materiales base en entornos moderadamente corrosivos
MIC-PS/MIC-PSP Conector galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de zapatas para tuberías a vigas MI en aplicaciones pesadas con expansión
Conector MIC - TRC Conector galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de varillas roscadas (M16) a vigas MI
Conector MIC-UB Conector galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de barcones a vigas MI
Conector MIC-UB Conector galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de pernos en U a vigas MI con gran capacidad de ajuste
MIC-PA Conector galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de zapatas para tuberías a vigas MI en aplicaciones pesadas
MIC-PG Inserto que reduce la fricción en las fijaciones de zapatas para tuberías y pernos en U a vigas MI