NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Sistema de carriles de carga pesada (MIQ)

Sistema de carriles de carga pesada con perfil MQ integrado que facilita la conexión de tuberías

Sistema de carriles de carga pesada con perfil MQ integrado que facilita la conexión de tuberías
Placa base MIQB-CB Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MIQ a hormigón
Placa base MIQB-S Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MIQ a acero
MI-SGC M12 Mordaza para viga sencilla galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de placas base de acero MIQ a vigas de acero
Mordaza para viga MI-DGC Mordaza para viga doble galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de vigas MI a vigas de acero para aplicaciones pesadas
MIQC-H Conectores de carga pesada galvanizados en caliente (HDG) para la conexión de dos vigas MIQ
Conector MIQC-E Conector galvanizado en caliente (HDG) utilizado para conectar vigas MIQ longitudinalmente para cubrir largos tramos en aplicaciones pesadas
Abrazadera doble con placa MP-PS 1-1 Abrazaderas dobles con placa ajustables con revestimiento apto para exterior para la fijación de tuberías de 21-173 mm (de 1/2" a 6") de diámetro a diversos materiales base en entornos moderadamente corrosivos
Abrazadera doble con placa MP-PS 2-2 Abrazaderas dobles con placa ajustables con revestimiento apto para exterior para la fijación de tuberías de 21-328 mm (de 1/2" a 12") de diámetro a diversos materiales base en entornos moderadamente corrosivos
Abrazadera doble con placa MP-PS 4-2 Abrazaderas dobles con placa cuádruples ajustables con revestimiento para exteriores aptas para la fijación de tuberías de 217-610 mm (de 8" a 24") de diámetro en distintos materiales base en entornos moderadamente corrosivos
MIC-PS/MIC-PSP Conector galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de zapatas para tuberías a vigas MI en aplicaciones pesadas con expansión
Conector MIC-UB Conector galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de barcones a vigas MI
Tornillo MIA-EH Tornillo galvanizado en caliente (HDG) con placa dentada integrada que facilita la fijación y el ajuste con una sola mano de los conectores MIQ
Placa dentada MIA-TP Placa dentada galvanizada en caliente (HDG) para el uso con el perno MIA-OH para la fijación de conectores MI y MIQ
Tapa de viga MIA-EC Tapa de viga que permite cubrir de manera segura y exacta de las vigas MI y MIQ
Conector MIC - TRC Conector galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de varillas roscadas (M16) a vigas MI