HORARIOS AGOSTODurante el mes de agosto nuestros horarios pueden sufrir modificacionesConsulta nuestros horarios del mes de agosto

Multi-duty channel system (MT)

More flexible, easier-to-use modular strut system for plumbing and piping installations

More flexible, easier-to-use modular strut system for plumbing and piping installations
Perfil MT-15 L Carril de perfil en L de carga ultraligera, para uso en interiores
Perfil en L MT-15 OC Carril de perfil en L de carga ultraligera, para uso en exteriores con poca contaminación
Perfil MT-20 Carril de perfil en L de carga ligera para trapecios, para uso en interiores
Perfil MT-20 OC Carril de carga de perfil de carga ligera, para uso en exteriores con poca contaminación
Perfil MT-50 OC Carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Viga MT-70 OC Sección de caja cuadrada, para uso en exteriores con poca contaminación
Viga MT-80 OC Sección de caja rectangular de carga pesada, para uso en exteriores con poca contaminación
Viga MT-90 OC Sección de caja cuadrada de carga pesada, para uso en exteriores con poca contaminación
Viga MT-100 OC Sección de caja rectangular de carga extra pesada, para uso en exteriores con poca contaminación
Esquina angular MT-C-L1 OC Soporte angular para el montaje de estructuras de carril de carga ligera, para uso en exteriores con poca contaminación
Esquina angular MT-C-L2 OC Soporte angular alargado para el montaje de estructuras de carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector angular MT-C-LL1 OC Conector de ángulo recto para el montaje de estructuras de carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector angular MT-C-LL2 OC Conector de ángulo recto alargado para el montaje de estructuras de carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Soporte de esquina MT-C-T A OC Soporte angular ajustable para el montaje de carriles de carga en forma de T, para uso en exteriores con poca contaminación
Ajuste de alas MT-C-T 3D/2 OC Ajuste de ala doble para conectar tres carriles de carga en una estructura 3D, para uso en exteriores con poca contaminación
Ajuste de alas MT-C-T 3D/3 OC Ajuste de ala triple para conectar cuatro carriles de carga en una estructura 3D, para uso en exteriores con poca contaminación
Soporte angular MT-C-GS OC Soporte angular reforzado para estructuras de carril de carga pesada MT sujetas a cargas 3D, para su uso en exteriores con poca contaminación
Soporte Angular MT-C-GL OC Soporte angular reforzado para estructuras de viga MT de carga pesada sujetas a cargas 3D, para su uso en exteriores con poca contaminación
Soporte angular MT-C-GS A OC Soporte angular ajustable y reforzado para estructuras de vigas y carriles de carga sujetas a cargas 3D, para uso en exteriores con poca contaminación
Soporte angular MT-C-GL A OC Soporte angular reforzado y ajustable para estructuras de viga MT de carga pesada sujetas a cargas 3D, para su uso en exteriores con poca contaminación
Viga en T MT-U-GL1 OC Brida de corte a ras para la construcción de vigas en T con vigas MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Horquilla de unión MT-ES-90 OC Conector de unión para el acoplamiento de vigas MT-90 o MT-100 de extremo a extremo, para uso en exteriores con poca contaminación
Horquilla de unión MT-ES-70 OC Conector de unión para el acoplamiento de vigas MT-70 o MT-80 de extremo a extremo, para uso en exteriores con poca contaminación
Placa base de carga ligera MT-B-L OC Conector base de poste para el anclaje de estructuras de carril de carga ligera a hormigón o acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Placa base MT-B-O2 OC Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Placa base de carga 3D MT-B-O2B OC Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga bajo cargas 3D a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Placa base de carga 3D MT-B-O4 OC Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga bajo cargas 3D a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Placa base de viga MT-B-GS T OC Conector base para el anclaje de estructuras de viga MT-70 y MT-80 a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Placa sándwich MT-P-GXL S1 OC Placa de sándwich de carga pesada para la fijación de estructuras de viga a vigas de acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Jabalcón MT-AB-L 45 Jabalcón de 45 grados para anclaje de refuerzo de estructuras de carriles de carga MT-40 y MT-50 a hormigón
Jabalcón MT-AB-L 45 OC Jabalcón de 45 grados para anclaje de estructuras de carriles de carga MT-40 y MT-50 a hormigón, para uso en exteriores con poca contaminación
Refuerzo de varilla MT-S-RS Conector premontado para la fijación de carriles de carga alrededor de varillas roscadas para proporcionar soporte sísmico
Refuerzo de varilla MT-S-RS OC Conector pre-montado para fijar el carril de carga alrededor de la varilla roscada para proporcionar sismicidad, para uso en exteriores con baja contaminación
Soporte angular sísmico MT-S-L 40 OC Soporte angular para el montaje de refuerzo de estructuras de carril de carga MT-40 en zonas sísmicas, para su uso en exteriores con poca contaminación
Soporte angular sísmico MT-S-L 60 OC Soporte angular para el montaje de refuerzo de estructuras de carril de carga MT-60 en zonas sísmicas, para su uso en exteriores con poca contaminación
Perno roscado MT-TFB OC Perno roscado para usar en el montaje de viga MT, para su uso en exteriores con poca contaminación
Base de soporte sísmico MT-S-H1 OC Conector de un orificio con bisagras para el montaje del soporte sísmico de la estructura de canal de puntal MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Base de soporte sísmico MT-S-H2 OC Conector de dos orificios con bisagras para el montaje del soporte sísmico de la estructura de canal de puntal MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Arandela plana MT-ZW OC Arandela plana para fijación de abrazaderas a puntales trapezoidales, para uso exterior con poca contaminación
Horquilla de unión MT-ES-60 OC Conector de unión para acoplamiento de carriles de carga MT-60 de extremo a extremo, para uso en exteriores con poca contaminación
Ajuste en U MT-CC-30 Brida para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT
Ajuste en U MT-CC-40/50 OC Brida para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Ajuste en U MT-CC-60 OC Brida con revestimiento resistente a la corrosión para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Ajuste en U MT-CC-60 Brida para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT
Ajuste en U MT-CC-40D OC Brida para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Ajuste en U MT-CC-40D Brida para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT
Ajuste en U MT-CC-70 OC Brida para la conexión cruzada de un viga MT a otro canal/viga, para uso en exteriores con poca contaminación
Ajuste en U MT-CC-40/50X2 OC Brida para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector base MT-B-G AS OC Conector de base galvanizado en caliente para la fijación de vigas MT-70 y MT-80 a acero estructural en entornos con nivel de corrosión medio
Placa de conexión MT-C-GLP X A OC Placa conectora galvanizada en caliente para la conexión de vigas voladizas a vigas MT-80 y MT-100 en entornos con nivel de corrosión medio
Placa de conexión MT-C-GLP T A OC Conector de vigas galvanizado en caliente para el ensamblado y el refuerzo de estructuras de soporte modulares en entornos con nivel de corrosión medio
Placa de conexión MT-C-GSP T A OC Conector de vigas galvanizado en caliente para el ensamblado y el refuerzo de estructuras de soporte modulares en entornos con nivel de corrosión medio
Placa de conexión MT-C-GSP L A OC Conector de vigas galvanizado en caliente para el ensamblado y el refuerzo de estructuras de soporte modulares en entornos con nivel de corrosión medio
Tornillo MT-CTAB Tornillo de grado 8.8 con arandela cuadrada para el ensamblado de sistemas de suelo levantado en entornos secos e interiores
Tornillo MT-CTAB OC Perno de grado 8.8 con arandela cuadrada galvanizada en caliente para el montaje de sistemas de suelo levantado en entornos moderadamente corrosivos
Conector para tramos largos MT-C-LS OC Tornillo tuerca carril de puntal con revestimiento resistente a la corrosión para el montaje y refuerzo de estructuras de soporte modulares con tramos más largos, para uso en exteriores con poca contaminación
Burlete de goma MT-RI Burlete de goma encajable para la reducción del ruido de estructuras de soporte de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Placa modular MT-P-G OC Placa modular para el montaje de estructuras modulares en acero estructural sin necesidad de fijación directa
ontaje de un sistema de soporte MT con la atornilladora SIW 6AT-A22 y su módulo de par adaptativo SI-AT-A22

Sistema de soporte MT

Una solución única y completa para todas tus necesidades modulares en obra.

Fácil de diseñar y sencillo de montar, nuestra gama MT responde a todas tus necesidades de instalación de sistemas de soporte. Tanto si se trata de soportes para tuberías, ventilación o cableados como de plataformas de acceso o suelos integrados para proyectos energéticos e industriales, solo necesitarás un sistema versátil, ligero y de gran capacidad de carga.

Montaje de rieles MT con la atornilladora Hilti SIW 6AT-A22

Hacer más con menos

Una solución de coste optimizado para una variedad de sustratos

Nuestro nuevo y completo sistema MT cubre prácticamente todas tus aplicaciones de soporte. Esta solución es ideal para instalaciones ligeras, como conductos de ventilación y cables eléctricos, así como recubrimientos de barras más pesados.

Con el sistema MT, todo es más fácil que nunca, desde la planificación hasta la gestión y el montaje de carpintería metálica y estructuras de soporte. Además, si eliges el sistema MT, podrás combinar de forma sencilla y directa todos tus sistemas de calefacción, fontanería, electricidad y ventilación en una única estructura de soporte diseñada para una eficiencia óptima. 

Lo más probable es que estés acostumbrado a utilizar el mismo tipo de carril  de soporte para casi todas tus instalaciones. Esto puede parecer más cómodo porque no tienes que dedicar mucho tiempo a elegir, pero probablemente estés pagando más de lo que realmente necesitas.

Descubre a continuación qué tipo de carril es el mejor para tus aplicaciones de instalación.

Carril MT-15

Perfil trapezoidal en L

La solución más rentable para columpios con varillas. Estos perfiles cubren tus aplicaciones más ligeras.

MT-10 MT-15
Carril MT-40-T

Perfil trapezoidal en C

También están diseñados para cubrir los soportes de los trapecios en las varillas de manera rentable, y cubren aplicaciones ligeras y medianas.

MT-20 MT-40 T
Carril MT-40

Carriles abiertos en C

Los primeros raíles de tipo C capaces de proporcionar capacidad de carga de cizallamiento sin dentado, cubren los montajes de perfil a perfil para crear soportes en 2D y 3D.

MT-40 MT-60
Carril MT-90

Carriles cerrados

Diseñado para estructuras 3D y 2D para cargas pesadas, su patrón de agujeros ha sido diseñado para permitir la conectividad directa con los otros tipos de raíles.

MT-80 MT-100
Un ingeniero delante de su ordenador

Un diseño sencillo

Facilita tu planificación

Para optimizar el diseño de tus soportes, hemos desarrollado una nueva gama de soluciones informáticas específicas. Con PROFIS Modular Supports Engineering, puedes crear modelos de tus soportes, calcularlos y exportar la solución final a plataformas de diseño 2D y 3D. 

También proporcionamos plug-ins para herramientas estándar de ingeniería estructural (STAAD.Pro) y herramientas de modelado de diseño de plantas (Smart 3D), así como nuestra biblioteca BIM/CAD y las familias Revit, lo que te permite integrar el diseño del sistema MT en tus procesos de trabajo actuales. 

Por último, nuestros ingenieros ofrecen su experiencia para ayudarte a simplificar incluso los proyectos más grandes y complejos.

Los componentes del sistema MT pueden conectarse con una sola mano mediante pernos roscados

Sistema completo

Para una instalación más rápida, más segura y más sencilla

La instalación de los rieles pesados MT, los perfiles espaciadores y otros componentes es intuitiva y sencilla.

Conecta los rieles con una sola mano utilizando pernos roscados que eliminan la necesidad de tuercas y arandelas. 

Para simplificar la instalación, también hemos desarrollado los innovadores conectores Twist-Lock, que encajan en el perfil espaciador con una sola mano, empujando y girando. Una vez instalados, cortan una ranura en el riel, lo que permite una colocación rápida y muy precisa de los componentes. Los Twist-Locks no se deslizan hasta el apriete final y pueden reposicionarse posteriormente.

Además, en algunos casos puedes no necesitar conectores en absoluto debido a la conectividad directa de riel a riel o de pata a viga. Incluso cuando utilices toda la gama de componentes MT, te beneficiarás de un sistema racionalizado, diseñado para ser lo más versátil posible.

Un cliente y un representante de ventas de Hilti se dan la mano detrás de un sistema de soporte premontado,

Soluciones «llave en mano»

Prefabricación de sistemas de soporte

El sistema MT de Hilti se puede cortar y montar in situ con facilidad. Es completamente flexible, lo que te permite realizar ajustes sobre el terreno y evitar costosas repeticiones. También podemos ayudarte en tu proyecto ofreciéndote servicios de corte, montaje y premontaje.

Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información.

Rieles de soporte MT

Construido para durar

Alta resistencia a la corrosión

El sistema MT está diseñado para ofrecer una óptima resistencia a la corrosión tanto en interiores como en exteriores.

Para la exposición en interiores, te beneficiarás de la solución de alta calidad establecida por Hilti, en la que los perfiles están galvanizados por el proceso Sendzimir y los conectores y las placas base están electrogalvanizados.

La solución exterior combina el zinc galvanizado en caliente (para componentes como conectores, soportes y placas base) y el zinc-magnesio (tecnología ZM) para los perfiles. Los perfiles ZM cumplen con la norma EN 10346 y ASTM A1046. Con la tecnología ZM, te beneficiarás de ventajas como la robustez y la durabilidad, un mayor respeto por el medio ambiente y una mejor optimización de los costes. Dado que la mayor parte del acero de las estructuras de soporte modulares se encuentra en los perfiles, tiene sentido aprovechar las ventajas de la tecnología ZM de este modo.