NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Sistema de carriles de carga media (MQ)

Sistemas de carriles de carga media para la instalación de soportes de tuberías, conductos de ventilación y bandejas de cables. Diseñados específicamente para ofrecer mayor flexibilidad y facilidad de uso

Sistemas de carriles de carga media para la instalación de soportes de tuberías, conductos de ventilación y bandejas de cables. Diseñados específicamente para ofrecer mayor flexibilidad y facilidad de uso
Carril MQ-21-F Carril de carga galvanizado en caliente (HDG, ASTM) de 21 mm de alto para aplicaciones ligeras
MQ-21-HDG plus Carril de carga galvanizado en caliente (HDG Plus) de 21 mm de alto para aplicaciones ligeras
Carril MQ-21 D-F Carril de instalación MQ doble galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
MQ-21 D-HDG plus Carril de instalación MQ doble galvanizado en caliente (HDG Plus) para aplicaciones de carga media
Carril MQ-41-F Carril de montaje MQ galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
MQ-41-HDG plus Carril de instalación MQ doble galvanizado en caliente (HDG Plus) para aplicaciones de carga media
Carril MQ-41 D-F Carril de instalación MQ doble galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
MQ-41 D-HDG plus Carril de instalación MQ doble galvanizado en caliente (HDG Plus) para aplicaciones de carga media
Carril MQ-52-F Carril de carga MQ galvanizado en caliente (HDG) de 52 mm de alto para aplicaciones de carga ligera/media
MQ-52-HDG plus Carril de carga MQ galvanizado en caliente (HDG Plus) de 52 mm de alto para aplicaciones de carga media
MQ-52-72 D-F Carril de instalación MQ doble galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media/alta
Carril MQ-72-F Carril de carga MQ galvanizado en caliente (HDG) de 72 mm de alto para aplicaciones de carga ligera/media
MQ-124X D-F Carril de instalación MQ doble galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media/alta
Soporte MQK-21-F Soporte galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
MQK-21 D-F Soporte doble galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
Soporte MQK-41-F Soporte galvanizado en caliente (HDG) de 41 mm de altura, con carril de carga MQ para aplicaciones de carga media
MQK-41/4-F Soporte galvanizado en caliente (HDG) de 41 mm de altura, con carril de carga MQ y placa base cuadrada que ofrece mayor rigidez
MQK-41 D-F Soporte doble galvanizado en caliente (HDG) para aplicaciones de carga media
Soporte MQK-72-F Soporte galvanizado en caliente (HDG) de 72 mm de altura, con carril de carga MQ para aplicaciones de carga media
Tuerca de mariposa MQM-F Tuerca enrasada galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de componentes de sistemas de soporte modulares
MQM-HDG plus Tuerca enrasada galvanizada en caliente (HDG Plus) para la conexión de componentes de sistemas de soporte modulares
MQZ-L-F Placa perforada galvanizada en caliente (HDG) para anclajes y ensamblajes trapezoidales
MQ-W45-HDG Conector de abrazadera con varilla roscada galvanizado con ángulo ajustable para aplicaciones sísmicas de instalaciones de trapecios de carril
MQW 45°/135°-F Ángulo galvanizado en caliente (HDG) de 45 o 135 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ
Soporte angular MQW-S-F Ángulo pesado galvanizado en caliente (HDG) de 90 grados para la conexión de varios carriles de carga MQ en aplicaciones de carga media/pesadas
Conector de carril MQV-F Conector de carril plano galvanizado en caliente para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
Horquilla de unión MQV-F Conector de carril galvanizado en caliente para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
MQV 2/2 D-F Base de carril galvanizada en caliente para la fijación de carriles de carga a hormigón
Base de carril MQP-1-F Base de carril galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de carriles a hormigón en aplicaciones de carga media/ligera
Base de carril MQP-F Base de carril galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de carriles a hormigón
Base de carril MQP-G-F Base de carril galvanizada en caliente para la fijación de carriles a distintos materiales base en ángulo
MQP-U-F Elemento pivotante galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de sistemas de soporte modulares con varillas roscadas
Mordaza para viga MQT-C-F Mordaza para viga galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de carriles de carga MQ directamente a las vigas de acero
Mordaza para viga MQT-F Mordaza para viga galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de carriles de carga MQ directamente a las vigas de acero
Ángulo MF-FL Ángulo galvanizado en caliente (HDG) estándar para numerosas conexiones de puntales estándar
Conectores MQ3D-F Elementos galvanizados en caliente (HDG) para el montaje de estructuras 3D in situ
MQZ-U-F Arandela de instalación galvanizada en caliente (HDG) para fijaciones en orificios mariposa
Conector angular MT-C-LDP L1 OC Conector angular para montaje de estructuras de carriles de carga o carriles con placa de distribución de carga, para uso en exteriores con poca contaminación