NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Soluciones de ventilación

Sistemas de soporte modulares para una amplia variedad de aplicaciones de ventilación. Diseñados específicamente para mejorar la flexibilidad y el aislamiento acústico

Sistemas de soporte modulares para una amplia variedad de aplicaciones de ventilación. Diseñados específicamente para mejorar la flexibilidad y el aislamiento acústico
Placa de distribución de carga MV-LDP-L Placa de distribución de cargas robusta con ángulo ajustable para la instalación de unidades de aire acondicionado, pasarelas, conductos de ventilación, líneas de tuberías o bandejas de cables en cubiertas planas
MV-P Abrazadera de ventilación
MV-PI Abrazadera para tuberías de ventilación con elemento de aislamiento acústico y cabeza de conexión M8/M10
Soporte de ventilación MVA-LP Soporte para conductos de ventilación galvanizado de 100 mm de longitud para la fijación de conductos de ventilación directamente al techo
Soporte de ventilación MVA-S Dispositivos de suspensión de conductos de aire galvanizados para la fijación de conductos de aire redondos con aislamiento acústico
MV-LDP Placa de distribución de cargas robusta para la instalación de unidades de aire acondicionado, pasarelas, conductos de ventilación, líneas de tuberías o bandejas de cables en techos planos
MV-PSF Capa separadora protectora para el uso entre las placas de distribución de cargas MV-LDP y la cubierta