NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Multi-duty channel system (MT)

More flexible, easier-to-use modular strut and girder system for 3D structures

More flexible, easier-to-use modular strut and girder system for 3D structures
Perfil MT-50 OC Carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Viga MT-70 OC Sección de caja cuadrada, para uso en exteriores con poca contaminación
Viga MT-80 OC Sección de caja rectangular de carga pesada, para uso en exteriores con poca contaminación
Viga MT-90 OC Sección de caja cuadrada de carga pesada, para uso en exteriores con poca contaminación
Viga MT-100 OC Sección de caja rectangular de carga extra pesada, para uso en exteriores con poca contaminación
Esquina angular MT-C-L1 OC Soporte angular para el montaje de estructuras de carril de carga ligera, para uso en exteriores con poca contaminación
Esquina angular MT-C-L2 OC Soporte angular alargado para el montaje de estructuras de carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector angular MT-C-LL1 OC Conector de ángulo recto para el montaje de estructuras de carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector angular MT-C-LL2 OC Conector de ángulo recto alargado para el montaje de estructuras de carril de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Soporte de esquina MT-C-T A OC Soporte angular ajustable para el montaje de carriles de carga en forma de T, para uso en exteriores con poca contaminación
Ajuste de alas MT-C-T 3D/2 OC Ajuste de ala doble para conectar tres carriles de carga en una estructura 3D, para uso en exteriores con poca contaminación
Ajuste de alas MT-C-T 3D/3 OC Ajuste de ala triple para conectar cuatro carriles de carga en una estructura 3D, para uso en exteriores con poca contaminación
Soporte angular MT-C-GS OC Soporte angular reforzado para estructuras de carril de carga pesada MT sujetas a cargas 3D, para su uso en exteriores con poca contaminación
Soporte Angular MT-C-GL OC Soporte angular reforzado para estructuras de viga MT de carga pesada sujetas a cargas 3D, para su uso en exteriores con poca contaminación
Soporte angular MT-C-GS A OC Soporte angular ajustable y reforzado para estructuras de vigas y carriles de carga sujetas a cargas 3D, para uso en exteriores con poca contaminación
Soporte angular MT-C-GL A OC Soporte angular reforzado y ajustable para estructuras de viga MT de carga pesada sujetas a cargas 3D, para su uso en exteriores con poca contaminación
Viga en T MT-U-GL1 OC Brida de corte a ras para la construcción de vigas en T con vigas MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Horquilla de unión MT-ES-90 OC Conector de unión para el acoplamiento de vigas MT-90 o MT-100 de extremo a extremo, para uso en exteriores con poca contaminación
Horquilla de unión MT-ES-70 OC Conector de unión para el acoplamiento de vigas MT-70 o MT-80 de extremo a extremo, para uso en exteriores con poca contaminación
Placa base de carga ligera MT-B-L OC Conector base de poste para el anclaje de estructuras de carril de carga ligera a hormigón o acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Placa base MT-B-O2 OC Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Placa base de carga 3D MT-B-O2B OC Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga bajo cargas 3D a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Placa base de carga 3D MT-B-O4 OC Conector base para el anclaje de estructuras de carril de carga bajo cargas 3D a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Placa base de viga MT-B-GS T OC Conector base para el anclaje de estructuras de viga MT-70 y MT-80 a hormigón y acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Placa sándwich MT-P-GXL S1 OC Placa de sándwich de carga pesada para la fijación de estructuras de viga a vigas de acero, para uso en exteriores con poca contaminación
Jabalcón MT-AB-L 45 Jabalcón de 45 grados para anclaje de refuerzo de estructuras de carriles de carga MT-40 y MT-50 a hormigón
Jabalcón MT-AB-L 45 OC Jabalcón de 45 grados para anclaje de estructuras de carriles de carga MT-40 y MT-50 a hormigón, para uso en exteriores con poca contaminación
Refuerzo de varilla MT-S-RS Conector premontado para la fijación de carriles de carga alrededor de varillas roscadas para proporcionar soporte sísmico
Refuerzo de varilla MT-S-RS OC Conector pre-montado para fijar el carril de carga alrededor de la varilla roscada para proporcionar sismicidad, para uso en exteriores con baja contaminación
Soporte angular sísmico MT-S-L 40 OC Soporte angular para el montaje de refuerzo de estructuras de carril de carga MT-40 en zonas sísmicas, para su uso en exteriores con poca contaminación
Soporte angular sísmico MT-S-L 60 OC Soporte angular para el montaje de refuerzo de estructuras de carril de carga MT-60 en zonas sísmicas, para su uso en exteriores con poca contaminación
Perno roscado MT-TFB OC Perno roscado para usar en el montaje de viga MT, para su uso en exteriores con poca contaminación
Abrazadera doble con placa MP-PS 1-1 Abrazaderas dobles con placa ajustables con revestimiento apto para exterior para la fijación de tuberías de 21-173 mm (de 1/2" a 6") de diámetro a diversos materiales base en entornos moderadamente corrosivos
Abrazadera doble con placa MP-PS 2-2 Abrazaderas dobles con placa ajustables con revestimiento apto para exterior para la fijación de tuberías de 21-328 mm (de 1/2" a 12") de diámetro a diversos materiales base en entornos moderadamente corrosivos
Abrazadera doble con placa MP-PS 4-2 Abrazaderas dobles con placa cuádruples ajustables con revestimiento para exteriores aptas para la fijación de tuberías de 217-610 mm (de 8" a 24") de diámetro en distintos materiales base en entornos moderadamente corrosivos
Base de soporte sísmico MT-S-H1 OC Conector de un orificio con bisagras para el montaje del soporte sísmico de la estructura de canal de puntal MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Base de soporte sísmico MT-S-H2 OC Conector de dos orificios con bisagras para el montaje del soporte sísmico de la estructura de canal de puntal MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Arandela plana MT-ZW OC Arandela plana para fijación de abrazaderas a puntales trapezoidales, para uso exterior con poca contaminación
Conector angular MT-C-LDP L1 OC Conector angular para montaje de estructuras de carriles de carga o carriles con placa de distribución de carga, para uso en exteriores con poca contaminación
Horquilla de unión MT-ES-60 OC Conector de unión para acoplamiento de carriles de carga MT-60 de extremo a extremo, para uso en exteriores con poca contaminación
Ajuste en U MT-CC-30 Brida para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT
Ajuste en U MT-CC-40/50 OC Brida para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Ajuste en U MT-CC-60 OC Brida con revestimiento resistente a la corrosión para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Ajuste en U MT-CC-60 Brida para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT
Ajuste en U MT-CC-40D OC Brida para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Ajuste en U MT-CC-40D Brida para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT
Ajuste en U MT-CC-70 OC Brida para la conexión cruzada de un viga MT a otro canal/viga, para uso en exteriores con poca contaminación
Ajuste en U MT-CC-40/50X2 OC Brida para conexiones cruzadas de canal a canal o de canal a viga con el carril de carga MT, para uso en exteriores con poca contaminación
Conector base MT-B-G AS OC Conector de base galvanizado en caliente para la fijación de vigas MT-70 y MT-80 a acero estructural en entornos con nivel de corrosión medio
Placa de conexión MT-C-GLP X A OC Placa conectora galvanizada en caliente para la conexión de vigas voladizas a vigas MT-80 y MT-100 en entornos con nivel de corrosión medio
Placa de conexión MT-C-GLP T A OC Conector de vigas galvanizado en caliente para el ensamblado y el refuerzo de estructuras de soporte modulares en entornos con nivel de corrosión medio
Placa de conexión MT-C-GSP T A OC Conector de vigas galvanizado en caliente para el ensamblado y el refuerzo de estructuras de soporte modulares en entornos con nivel de corrosión medio
Placa de conexión MT-C-GSP L A OC Conector de vigas galvanizado en caliente para el ensamblado y el refuerzo de estructuras de soporte modulares en entornos con nivel de corrosión medio
Tornillo MT-CTAB Tornillo de grado 8.8 con arandela cuadrada para el ensamblado de sistemas de suelo levantado en entornos secos e interiores
Tornillo MT-CTAB OC Perno de grado 8.8 con arandela cuadrada galvanizada en caliente para el montaje de sistemas de suelo levantado en entornos moderadamente corrosivos
Conector para tramos largos MT-C-LS OC Tornillo tuerca carril de puntal con revestimiento resistente a la corrosión para el montaje y refuerzo de estructuras de soporte modulares con tramos más largos, para uso en exteriores con poca contaminación
Burlete de goma MT-RI Burlete de goma encajable para la reducción del ruido de estructuras de soporte de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Placa modular MT-P-G OC Placa modular para el montaje de estructuras modulares en acero estructural sin necesidad de fijación directa