NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Sistema de carriles de carga pesada (MIQ)

Sistema de carriles de carga pesada con perfil MQ: apto para plataformas de construcción y otras estructuras 3D

Sistema de carriles de carga pesada con perfil MQ: apto para plataformas de construcción y otras estructuras 3D
Placa base MIQB-CB Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MIQ a hormigón
Placa base MIQB-S Placa base galvanizada en caliente (HDG) para la fijación de vigas MIQ a acero
MI-SGC M12 Mordaza para viga sencilla galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de placas base de acero MIQ a vigas de acero
Mordaza para viga MI-DGC Mordaza para viga doble galvanizada en caliente (HDG) para la conexión de vigas MI a vigas de acero para aplicaciones pesadas
MIQC-H Conectores de carga pesada galvanizados en caliente (HDG) para la conexión de dos vigas MIQ
Conector MIQC-E Conector galvanizado en caliente (HDG) utilizado para conectar vigas MIQ longitudinalmente para cubrir largos tramos en aplicaciones pesadas
Tornillo MIA-EH Tornillo galvanizado en caliente (HDG) con placa dentada integrada que facilita la fijación y el ajuste con una sola mano de los conectores MIQ
Placa dentada MIA-TP Placa dentada galvanizada en caliente (HDG) para el uso con el perno MIA-OH para la fijación de conectores MI y MIQ
Tapa de viga MIA-EC Tapa de viga que permite cubrir de manera segura y exacta de las vigas MI y MIQ
Conector de carril MQV Conector de carril galvanizado para el uso como prolongador longitudinal para los carriles de carga MQ
Conector MIC-UB Conector galvanizado en caliente (HDG) para la fijación de barcones a vigas MI