Cinceles punteros TE-Y SM
New productProducto #r9914687
Puntas de cincel puntero SDS Max (TE-Y) de alta robustez para tareas de picado/demolición de hormigón y mampostería
- Tipo de inserción: TE-Y (SDS Max)
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Producto de gran robustez: el proceso de endurecimiento inductivo otorga a estos cinceles una elevada resistencia a los hongos, el desgaste y la torsión
- Mejora de la fiabilidad: la tapa antipolvo ayuda a evitar el tiempo de inactividad y prolonga la vida útil de la herramienta.
- Mayor potencia de demolición: el extremo de inserción endurecido aumenta la fuerza que se transfiere de la herramienta al cincel
- Disponibilidad de varios tamaños: utilice las puntas más cortas para mejorar la transmisión de energía y prolongar la vida útil; utilice las más largas para perforaciones más profundas o para tareas en espacios reducidos
- Calidad certificada: estos cinceles están fabricados según procesos certificados según la norma ISO y cuentan con el respaldo de más de 30 años de experiencia en el diseño y la fabricación de cinceles
Aplicaciones
- Tareas de demolición o picado de hormigón, ladrillos o bloques
- Creación de hendiduras poco profundas en losas en cualquier posición
- Producto apto para el uso con martillos neumáticos eléctricos, martillos rompedores o martillos perforadores SDS Max (TE-Y)