NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Atornilladoras de impacto y llaves

Explore nuestra gama de atornilladoras y llaves de impacto, diseñadas para ofrecer mayor tiempo de funcionamiento y más rendimiento en tareas de atornillado ligeras y pesadas en metal, madera y hormigón

Explore nuestra gama de atornilladoras y llaves de impacto, diseñadas para ofrecer mayor tiempo de funcionamiento y más rendimiento en tareas de atornillado ligeras y pesadas en metal, madera y hormigón
Atornilladora de impacto a batería SID 6-22 Atornilladora de impacto a batería de gran velocidad con motor sin escobillas y manejo preciso para ayudarle a ahorrar tiempo en grandes trabajos de fijación (plataforma de batería Nuron)
Llave de impacto a batería de ½” SIW 6-22 Llave de impacto a batería con conexión de anillo de fricción de 1/2" para una amplia variedad de anclajes para hormigón, y pernos para acero o madera (plataforma de baterías Nuron)
Llave de impacto a batería SIW 6AT-22 Llave de impacto eléctrica de 22 V con conexión de anillo de fricción de 1/2"" que aumenta la velocidad y la seguridad de la colocación de anclajes y el atornillado
Llave de impacto a batería de ½” SIW 8-22 Llave de impacto a batería de alto par y de primera calidad, con conexión de anillo de fricción de 1/2" para fijación de anclajes y pernos estructurales (plataforma de baterías Nuron)
Atornilladora de impacto a batería SID 2-A12 Atornilladora de impacto subcompacta con batería de ion de litio de 12 V, motor sin escobillas y mandril hexagonal de 1/4" para aplicaciones en las que necesita facilidad de acceso y bajo peso sin renunciar a un ápice de par
Llave de impacto a batería SIW 2-A12 Llave de impacto a batería subcompacta con conexión de anillo de fricción de 3/8" para la colocación económica de anclajes y pernos, sobre todo en espacios reducidos
Llave de impacto a batería de 1/2

Llaves de impacto a batería

Obtén el par de apriete que necesitas para anclar en hormigón, atornillar en madera y atornillar acero.

La gama de llaves de impacto a batería de 22 V de Hilti cubre todas tus necesidades de fijación, desde llaves compactas para lugares de difícil acceso hasta llaves potentes para trabajos pesados. Las herramientas son compatibles con el sistema Adaptive Torque de Hilti (SI-AT-22), una interfaz pequeña y ligera que se coloca entre la llave de impacto y la batería y que indica rápidamente si un anclaje se ha instalado correctamente.

Las mejores llaves de impacto a batería de su clase

Desde 213 Nm hasta 800 Nm de par máximo, las atornilladoras de impacto Hilti a batería se encuentran entre las más eficientes, especialmente en aplicaciones con ancajes para hormigón y pernos para acero o madera, nuestras atornilladoras de impacto a batería te permiten trabajar durante varias horas con total autonomía.

¿Te preguntas cómo elegir la atornilladora de impacto profesional más adecuada para hacer frente a tus necesidades? Descubre a continuación las características de cada una de nuestras herramientas para todas tus aplicaciones.

Características y ventajas

Tecnología de baterías Nuron

La plataforma de baterías de Ion-Litio Nuron proporciona un mayor tiempo de funcionamiento por carga, lo que permite mejorar la productividad. Nuestros cargadores rápidos te ayudan a ahorrar tiempo.

Fabricadas para resistir

Los clientes de Hilti saben que pueden esperar una vida útil más larga de nuestras herramientas eléctricas. Con el motor sin escobillas y el mandril con anillo de cordón curvo en nuestras llaves de impacto, puedes contar con ello. 

Ayudan a aumentar la comodidad del usuario

Estas llaves de impacto son más cortas y ligeras que su predecesora, lo que permite una experiencia más cómoda al anclar y atornillar durante todo el día.  

Acelerando

Las dos velocidades de nuestras llaves de impacto permiten asegurar elementos de fijación más rápidamente y la luz LED te ayuda a hacerlo con precisión. 

Tecnología a batería NURON

¿Espacios reducidos?

Con la versatilidad y comodidad en mente, los ingenieros de Hilti han reducido tanto la longitud como el peso de nuestras llaves de impacto en un 20%. El diseño compacto de las llaves de impacto SIW 4 AT-22, SIW 4R-22, SIW 6-22, SIW 6 AT-22, SIW 8-22 y SIW 10-22 las convierte en la herramienta adecuada para entrar en espacios reducidos.

Alimentadas por la plataforma de baterías Nuron, estas herramientas eléctricas tienen un gatillo de velocidad variable que te permite elegir entre dos velocidades para ayudarte a controlar el par de apriete. Nuestra luz LED mejorada permite una mejor visión de la aplicación. 

Boulonneuse à choc Hilti et son module de contrôle de couple SI-AT

Aprieta con seguridad la primera vez

Reduce el riesgo de tener que rehacer trabajos con el módulo Active Torque de Hilti

Corregir errores en una obra puede añadir tiempo y dinero a presupuestos ya de por sí ajustados. Nuestro módulo Adaptive Torque funciona con nuestras llaves de impacto para confirmar de forma rápida y sencilla si un anclaje se ha apretado de acuerdo con las homologaciones ETA. El escáner de códigos de barras integrado permite una configuración sencilla y eficaz, al tiempo que reduce las posibilidades de cometer errores. Después, la herramienta puede conectarse a un ordenador para crear instantáneamente un certificado de instalación detallado, ahorrándote tiempo en papeleo y dolores de cabeza administrativos.

Elige el par de salida adecuado para tu proyecto

Llave de impacto a batería SIW 4 AT-22 1/2" 

Llave de impacto a batería SIW 4 AT-22 1/2" 

  • Tipo de mandril:Anillo de fricción 1/2"
  • Par de apriete máx: 214Nm
Comprar la llave de impacto a batería SIW 4AT-22
SIW 4R-22

Llave de impacto de ángulo recto a batería SIW 4R-22

  • Typo de mandril: conexión de 3/8"
  • Par de apriete máx: 37 Nm (1); 106 Nm (2)
Comprar la llave de impacto a batería SIW 4R-22
Llave de impacto a batería SIW 6-22 1/2"

Llave de impacto a batería SIW 6-22 1/2"

  • Tipo de mandril: Anillo de fricción de 1/2" 
  • Par de apriete máx: 450Nm

Comprar la llave de impacto a batería SIW 6-22
SIW 6AT-22

Chave de impacto a batería SIW 6AT-22

  • Tipo de mandril: Anillo de fricción de 1/2" 
  • Par de apriete máx: 300 Nm (1); 450 Nm (2)
Comprar la llave de impacto a batería SIW 6AT-22
Llave de impacto a batería SIW 8-22

Llave de impacto a batería SIW 8-22 1/2"

 

  • Tipo de mandril: Anillo de fricción de 1/2" 
  • Par de apriete máx: 1000Nm

 

Comprar la llave de impacto a batería SIW 8-22
Boulonneuse à choc sans fil SIW 8-22 1/2"

Llave de impacto a batería de alto par SIW 10-22 3/4"

  • Typo de mandril: Anillo de fricción de 3/4"
  • Par de apriete máx: 850 Nm (1); 1600 Nm (2)
  • Par de rotura de tuerca: 2000 Nm
Comprar la llave de impacto a batería SIW 10-22

Aplicaciones

Colocación de anclajes HUS en hormigón

 

  • Placas base estructurales y no estructurales 
  • Anclajes y pernos estructurales
  • Encofrado  
  • Barandillas 
  • Travesaños  
  • Anclaje general con tornillos

 

Tornillería metálica

  • Estructuras de acero primarias y secundarias 
  • Barandillas 
  • Estanterías 
  • Maquinaria, equipos

Colocación de tirafondos en madera

  • Encofrado de hormigón 
  • Estructuras de madera

Cómo elegir la llave de impacto adecuada

¿Para qué sirve una llave de impacto a batería?

Una llave de impacto es una herramienta eléctrica para llaves tubulares que proporciona un alto par de rotación y un alto par de torsión con el mínimo esfuerzo. Es ideal para apretar y aflojar pernos, tuercas y tornillos oxidados.

¿Qué diferencia hay entre una atornilladora de impacto y una llave de impacto?

Aunque estas dos herramientas pueden parecer similares, se adaptan mejor a diferentes aplicaciones. Las atornilladoras de impacto tan solo cuentan con una pinza hexagonal de 1/4" que acepta brocas con vástago hexagonal de 1/4". Suelen centrarse más en la velocidad que en la potencia y son más adecuadas para proyectos pequeños. Las llaves de impacto suelen venir con un accionamiento cuadrado, disponible en diferentes tamaños. Pero la principal diferencia es la gran fuerza de impacto que puede producir una llave de impacto. Esta característica puede hacer que las llaves de impacto sean más pesadas, pero más adecuadas para trabajos más duros en los que se necesita más potencia o par de apriete, como fijar anclajes más grandes, pernos de cabeza hexagonal, tuercas, tirafondos o tornillos extremadamente apretados u oxidados.

¿Qué tamaño de llave de impacto necesito?

El tamaño de una llave de impacto depende principalmente del tamaño de los tornillos con los que se va a trabajar y del par de apriete necesario. En general, cuanto mayor sea la llave de impacto, mayor será el tamaño de los tornillos y el par de apriete.

¿Qué tamaño de portabrocas necesito para mi llave de impacto?

Todas las llaves de impacto tienen un portabrocas cuadrado, y los hay de diferentes tamaños, como 3/8", 1/2" y 3/4". El tamaño del portabrocas está relacionado con el vaso de impacto que quieras utilizar.

¿Cuánta potencia necesito al elegir una llave de impacto?

Cuando se trata de llaves de impacto, la potencia se mide por el par de apriete. Cuanto mayor sea el valor de par, mayor será la fuerza, pero ten en cuenta que no hay forma de medir con precisión el par máximo de una llave de impacto, por lo que siempre es mejor solicitar una demostración, o probar la llave con la aplicación.

¿Qué errores debo evitar al utilizar una llave de impacto?

  • Vasos incompatibles: las llaves de impacto no son compatibles con los vasos normales y pueden provocar deslizamientos y daños cuando están sometidas a presión. Asegúrate de utilizar los vasos adecuados para tu llave. 
  • Apriete excesivo: es fácil apretar demasiado cuando se utiliza una llave de impacto, ya que seguirá apretando mientras se presione el disparador. 
  • Deterioro de las roscas: es mejor arrancar el perno o la tuerca con la mano, porque utilizando los dedos sabrás si el agujero y el tornillo están bien alineados.

Elige tus vasos

Vaso de impacto corto SI-S 1/2" S

Para tareas más compactas, elige los vasos de impacto corto de Hilti para utilizarlos con tu llave de impacto a batería. 

Comprar vasos de impacto corto

Juego de vasos de impacto 1/2" S-NSD

Los vasos de llaves de impacto largo de Hilti son ideales para alcanzar elementos de fijación empotrados.

Comprar vasos de impacto largo

Descubre la diferencia Nuron

Con Nuron, utiliza todas tus herramientas en una única plataforma con baterías de larga duración. Necesitarás menos baterías y cargadores en la obra y, al mismo tiempo, obtendrás más tiempo de funcionamiento con herramientas que pueden ofrecer más potencia que las de 36 V, con cable o de gasolina.

Más información sobre Nuron

Ayuda a aumentar la productividad con los servicios de herramientas

Evita costosos tiempos de inactividad, aumenta la productividad y consigue un mayor control de tu inventario y costes con los servicios digitales de herramientas de Hilti. Hilti ofrece muchas soluciones para ayudar a que tus trabajadores y tu maquinaria funcionen sin problemas.

Más información sobre los servicios de herramientas de Hilti