NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
  • Ofrece fijaciones más fiables en entornos con nivel medio de corrosión
  • Para fijaciones con valores de carga definidos
  • Arandela de goma EPDM: crea un sellado estanco contra el agua
Aplicaciones
  • Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de madera, con o sin capas intermedias de aislamiento
  • Acero al carbono con revestimiento doble para fijaciones en entornos ligeramente corrosivos C1 – C3 de conformidad con los requisitos de la norma EN ISO 12944-2. (Nota: la certificación ETA-20/0858 solo contempla entornos corrosivos C1)
  • Fijaciones resistentes al agua y el polvo con arandela de 22 mm

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte