NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Diseños de anclaje más económicos y optimizados: una mayor gama de profundidades de empotramiento y de un borde y espaciado flexibles, lo que permite realizar diseños más económicos utilizando placas base y soportes de fachada más pequeños
  • Más rápido y fácil de instalar correctamente: no requiere limpieza de agujeros (M8-M20) y está listo para el pretensado automático con una herramienta de par de apriete adaptable Hilti (M8-M16)
  • Soporte de diseño disponible: utilice PROFIS Engineering Suite para simplificar el diseño de las conexiones entre el acero y el hormigón o póngase en contacto con los especialistas locales de Hilti para obtener asesoramiento sobre proyectos más complejos
  • Inspecciones más sencillas: marcación del cabezal que muestra el tipo y la longitud del anclaje para simplificar el control de calidad después de la colocación
Aplicaciones
  • Anclaje acuñado de acero inoxidable para todas fijaciones relativas a la seguridad en hormigón fisurado y no fisurado en entornos corrosivos
  • Fijaciones de seguridad en condiciones de carga sísmica, categoría C1 para elementos no estructurales y categoría C2 para elementos estructurales
  • Fijación de placas base, pasamanos, sistemas de fachadas, maquinaria y bastidores a hormigón cuando se requiere resistencia a la corrosión
  • Apto para su uso en entornos corrosivos

Datos técnicos

Documentos & Videos

Solicitar demostración y Soporte