NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Elementos y varillas de anclaje

Anclajes de carbono y acero inoxidable para utilizarlos con anclajes químicos en hormigón y mampostería, así como en otros materiales base

Anclajes de carbono y acero inoxidable para utilizarlos con anclajes químicos en hormigón y mampostería, así como en otros materiales base
HAS-U 5.8 Varilla de anclaje para el uso con anclajes de inyección y anclajes químicos de cápsula (5.8 CS)
Varilla de anclaje HAS-U A4 Varilla de anclaje para el uso con anclajes de inyección y anclajes químicos de cápsula (acero inoxidable A4)
Anclaje de aislamiento térmico HIK-T Anclaje térmico para fijaciones no estructurales a través de muros de mampostería o hormigón con aislamiento externo con un mínimo de puentes térmicos
Varilla de anclaje HAS-RTZ Varilla de anclaje de máximo rendimiento para cápsulas químicas en hormigón fisurado (acero inoxidable A4)
Varilla de anclaje HAS-TZ Varilla de anclaje de máximo rendimiento para cápsulas químicas en hormigón fisurado (acero al carbono)
Varilla de anclaje HAS-D Varilla de anclaje dinámica de alto desempeño para orificios pasantes y fijaciones previas con anclajes híbridos de inyección (acero al carbono).
Varilla de anclaje HIT-Z Varilla de anclaje de máximo rendimiento para anclajes epoxi / híbridos de inyección (acero al carbono)
Varilla de anclaje HAS-8.8 Varilla de anclaje de alto rendimiento con cabeza hexagonal para cápsulas químicas (acero al carbono 8.8)
Tubo de tamiz fino HIT-S Manguito de tamiz metálico cortable económico para fijaciones en mampostería hueca mediante anclajes híbridos inyectables
Tubo de tamiz de plástico HIT-S Manguito de tamiz de plástico económico para fijaciones de carga ligera en mampostería hueca mediante anclajes híbridos inyectables
Varilla roscada AM-5.8 Varilla roscada económica para anclajes epoxi / híbridos de inyección (acero al carbono 5.8)
Varilla roscada AM A4-70 Varilla roscada de anclaje económica por metros para resina epoxi/híbrida de inyección (acero inoxidable A4)
Varilla HAS

NUEVA VARILLA DE ANCLAJE HAS

Dos versiones: Varilla pre-cortada y varilla de metro

Nueva varilla de anclaje HAS pre-cortada

  • Varilla de anclaje, pre-cortada a una medida concreta e incluye 1 tuerca 1 arandela
  • Válida sólo para anclajes químicos inyectables (no apto para cápsulas).
  • Corte a 90º en la punta y cabeza con acabado plano, también a 90º.
  • Calidad 5.8 y 8.8 en zincado y HDG, y tambien inox A4 .

Nueva varilla de anclaje HAS de metro

  • Varilla de anclaje de 1000mm o 3000mm sin tuercas y arandelas.
  • Válida sólo para inyectables.
  • Corte a 90º en la punta y cabeza de acabado plano.

Rendimiento ( +20%)

Las soluciones Hilti de anclaje químico pueden optimizar diseños de placa de anclaje, reduciendo de un 10-30% las profundidades de empotramiento, reduciendo distancias a borde o entre anclajes o proporcionando más carga por punto de fijación.

La varilla es un elemento clave en la aplicación, y debemos asegurar que se cumplen todas las condiciones de la homologación con las varillas Hilti contempladas en las ETAs.

Seguridad

Nuestras varillas de anclaje están incluidas en las homologaciones ETA de todo nuestro portfolio de anclaje químico. Para que otra varilla esté cubierta por nuestra homologación debe aportar un certificado de inspección 3.1 del lote del pedido.

El portfolio de varillas de anclaje completamente disponible en PE para la aplicación de placa de anclaje, para una total seguridad en diseños y especificaciones.

Hilti garantiza la calidad y trazabilidad de toda la varilla que ofrece como anclaje químico.

Productividad (-35% tiempo)

Instalación hasta un 35% más rápida con safeset 2.0

La fase de apriete de la tuerca en varillas de anclaje, ahora también incluidas en SAFESET, hasta M12 (SIW4 AT) y hasta M24 (SIW6 AT).

Total compatibilidad con el módulo de apriete AT para realizar el apriete de las tuercas en las varillas HAS y HAS-U de la forma más productiva, sencilla y rápida, garantizando total seguridad en la ejecución de fijaciones con las resinas inyectables y capsulas de las gamas premium y ultimate.