NuronRendimiento y autonomía sin límites.Descubre nuestra nueva plataforma a batería

Accesorios para herramientas

Encuentre piezas adicionales opcionales o piezas de recambio relacionadas con las herramientas de anclaje y fijación de Hilti

Encuentre piezas adicionales opcionales o piezas de recambio relacionadas con las herramientas de anclaje y fijación de Hilti
Herramienta vertical SDT 9 Prolongador de alto rendimiento que permite el uso con tornillos en tiras para cubiertas que permite la fijación de marcos y faldones laterales
Herramienta vertical SDT 9 magazine Prolongador de alto rendimiento que permite el uso con tornillos en tiras para cubiertas que permite la fijación de marcos y faldones laterales
Manillar SDT 9-H Prolongador de alto rendimiento que permite el uso con tornillos en tiras para cubiertas que permite la fijación de marcos y faldones laterales
Cargador de tornillos SMD 57 Pieza de empalme de alimentación automática de tornillos en tiras de 9-57 mm de longitud: para tareas de suspensión de tabiques secos, tableros de madera y revestimientos exteriores
Kit S-DS01B 3,5x25 M (5000) + SMD 57 Pieza de empalme de alimentación automática de tornillos en tiras de 9-57 mm de longitud: para tareas de suspensión de tabiques secos, tableros de madera y revestimientos exteriores
Kit S-DS01B 3,5x35 M (5000) + SMD 57 Pieza de empalme de alimentación automática de tornillos en tiras de 9-57 mm de longitud: para tareas de suspensión de tabiques secos, tableros de madera y revestimientos exteriores
Kit S-DS01B 3,5x45 M (5000) + SMD 57 Pieza de empalme de alimentación automática de tornillos en tiras de 9-57 mm de longitud: para tareas de suspensión de tabiques secos, tableros de madera y revestimientos exteriores
Cargador de tornillos SD-M 1 Pieza de empalme de alimentación automática de tornillos en tiras para tornillos de 1" a 2" de longitud: para aplicaciones de acabado de interior
Cargador de tornillos SD-M 2 Accesorio de alimentación automática de tornillos de 25-51 mm de longitud para aplicaciones de acabado de interior
Tope de profundidad ST-DG 22 Tope de profundidad para el uso con reductores de acero y de metal que permite un ajuste preciso de la profundidad de colocación
Tope de profundidad ST-DG 19 Tope de profundidad para el uso con reductores de acero y de metal que permite un ajuste preciso de la profundidad de colocación
Adaptador para puntas S-BH Adaptador para puntas para brocas de atornillado, conversión de llave de impacto en atornilladora de impacto
Resorte SMD57 Piezas de repuesto para el cargador de tornillos SMD 57 02
Tubo X-PT 3FT Alargaderas y otros accesorios para herramientas de fijación directa con pólvora
Tubo X-PT 1FT Alargaderas y otros accesorios para herramientas de fijación directa con pólvora
El hombre en un sitio de construcción pone particiones con un destornillador y un cargador de tornillos de cinta

Cargadores de tornillos en tiras SD-M para instaladores de placas

Nuestros cargadores de tornillos en tiras, diseñados para instaladores de placas, facilitan la instalación de tabique seco

Utilizados con las atornilladoras a batería SD 5000-A22 de Hilti, los 3 modelos SD-M1SD-M2 y SMD 57 pueden encajarse y desencajarse con un simple gesto.

Razones para optar por un cargador de tornillos en tira

Por qué usar cargador de tornillos en tiras: productividad

Aumento de la productividad

  • Menos cansado que el destornillador simple, el destornillador combinado te ayuda a terminar tus trabajos más rápido. ¡Y aún más, si eliges utilizar nuestras tiras de tornillos extralargas de 40 tornillos!
  • Trabaja fácilmente en el techo: el sistema de tornillos en tiras te permite usar tu mano libre para sujetar el tabique seco encima de ti y atornillarlo fácilmente.
Por qué usar cargador de tornillos en tiras: comodidad

Mayor comodidad en el trabajo

  • El sistema permite tener una mano libre para sujetar la placa, ajustar el riel o apoyarse durante los trabajos en altura.
  • Trabajo más cerca de la placa gracias al diseño compacto del cargador, lo que facilita el atornillado en los ángulos.
  • No más limaduras de hierro en los dedos. Ahora, con las tiras de plástico, tomar un puñado de tornillos ya no es un problema.
Por qué usar cargador de tornillos: seguridad

Seguridad garantizada

  • Olvídate de colocar los tornillos con la mano, utiliza los guantes y sujeta los tornillos de manera más sencilla (las tiras rígidas caben en el bolsillo). ¡Se acabaron las heridas en los dedos!
  • Utiliza el cargador de tornillos con el tubo prolongador SME para instalar falsos techos con total seguridad.
Por qué usar cargador de tornillos: trabajo limpio

Garantía de un trabajo limpio

  • Ajusta la profundidad de atornillado para obtener un acabado óptimo.
  • Se acabaron los atascos en la atornilladora y el despilfarro de tornillos en el lugar de trabajo.

Elige el alimentador de tornillo de banda que se adapte a sus necesidades

¿Dudas entre el cargador de tiras de tornillos SD-M 1 y el SD-M 2?

¡Descubre sus características y haz tu elección!

¿Qué tornillos tengo que utilizar con mi cargador de tornillos en tira?

Tornillos en tira S-DS01B M1

Tornillos en tira S-DS01B M1

  • Tornillos estándar S-DS01B M1 para placa de tabique seco montados en perfiles metálicos (0,88 mm máx.).
  • De 25 a 35 mm para el cargador SD-M 1
  • De 25 a 51 mm para el cargador SD-M 2
Detalles
Tornillos en tira S-DD 01 B M

Tornillos en tira S-DD 01 B M

Tornillo autorroscante S-DD 01 B M para placa de tabique seco montados en perfiles metálicos y placas de yeso montadas en armazones metálicos de 0,88 a 2,25 mm, para perfiles metálicos con revestimiento.

• De 25 a 35 mm para el cargador SD-M 1

• De 25 a 51 mm para el cargador SD-M 2

Detalles
Tornillos en tira S-DS 14 B M

Tornillos en tira S-DS 14 B M

Tornillo autorroscante S-DS 14 B M para placas de yeso con fibras montadas en perfiles metálicos (máx. 0,88 mm) y fijación de paneles de tipo Fermacell a estructuras metálicas y de madera.

• De 25 a 35 mm para el cargador SD-M 1

• De 25 a 51 mm para el cargador SD-M 2

Detalles

¿Qué atornilladoras son compatibles con mi cargador de tornillos en tira?

  • atornillador a batería SD 5000-A22

    Atornillador a batería SD 5000-A22 02

    Atornillador a batería para instaladores de placa SD 5000-A22 para la fijación de placa de tabique seco a estructuras de madera o metal

    Más información
    atornillador SD 6000

    Atornillador SD 6000

    Atornillador a batería para instaladores de placa SD 6000 para la fijación de placa de tabique seco a perfiles metálicos, así como para la fijación de raíles metálicos.

    Más información
    atornillador SD 5000

    Atornillador SD 5000

    Atornillador a batería para instaladores de placas SD 5000 para la fijación de placa de tabique seco a estructuras de madera o metal, así como para la fijación de raíles metálicos.

    Más información
    Prolongador SME

    Prolongador SME

    Tubo prolongador SME para la instalación segura de falsos techos

    Más información

Prácticas recomendadas

Guía de solución de problemas del cargador de tornillos en tira

¿Qué punta debo utilizar con el cargador de tornillos en tira?

Puntas para el cargador SD-M 1

Puntas para el cargador SD-M 1

¿Qué punta debo utilizar con el cargador de tornillos en tira?

Detalles
Puntas para el cargador SD-M 2

Puntas para el cargador SD-M 2

Grabado «SD-M2» en la varilla hexagonal y grabado «Hilti» en la varilla.

  • S-SY PH2 102/4
  • Largo 102 mm
Detalles