HORARIOS AGOSTODurante el mes de agosto nuestros horarios pueden sufrir modificacionesConsulta nuestros horarios del mes de agosto
Hilti

Características & Aplicaciones

Características
  • Tronzadora a batería con mango trasero para tareas en suelo: la DSH 7600-22 ofrece el mismo rendimiento que sus homólogas tronzadoras a gasolina, pero sin los problemas de gases, ruido, mantenimiento ni mezcla de combustible
  • Tiempo de trabajo prolongado: posibilidad de cortar hasta un 30 % más de material con dos juegos de baterías B 22-255 que con un depósito de gasolina lleno gracias a las eficientes baterías Nuron inteligentes y las hojas optimizadas para herramientas a batería
  • Menores costes de funcionamiento: no hace falta comprar ni mezclar combustible, se necesita menos mantenimiento y la duración es de hasta el doble que la de una sierra a gasolina gracias al motor eléctrico sin escobillas
  • La opción perfecta para aplicaciones orientadas al suelo: esta tronzadora pesa tan solo 8,8 kg (o 13,3 kg si se incluyen dos baterías B 22-255 y una hoja de 300 mm)
  • Características de seguridad mejoradas: corte sin gases, más silencioso y con menos vibraciones, y freno de acción rápida
Aplicaciones
  • Losas y pavimentos: corte de hormigón, asfalto, bordillos y pavimentos (profundidad de corte máx. de 120 mm con hojas de 300 mm)
  • Construcción de suelos: corte de juntas de dilatación Compatibilidad con el carrito de sierra de suelo DSH-FSC (se vende por separado)
  • Corte de hormigón y mampostería, como, por ejemplo, al realizar aberturas nuevas o cortes de bloques a medida
  • Trabajos en metal: corte de paneles de metal, corrugado, chapas de acero, guías metálicas y tuberías
  • Cortes casi sin polvo gracias a los accesorios DSH-DRS: si se usa una aspiradora o una fuente suministro de agua compatible puede resultar más fácil respetar los límites locales de exposición a polvo de sílice

Datos técnicos

Documentos & Videos