Herramienta de prensado de tuberías con empuñadura de tipo pistola NPR 32-A
New productProducto #r8824330
Herramienta de prensado de tuberías a batería de 32 kN con empuñadura de pistola con mordazas intercambiables para tuberías de metal y plástico de hasta 110 mm
- Fuerza de presión: 32 Kn
- Para su uso con mordazas: NPR PS **; NPR PA **
- Tuberías metálicas con capacidad de presión: 108 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- Cabezal giratorio: rotación de 350 grados que permite el acceso en numerosas aplicaciones
- Pasador de bloqueo de seguridad: el sistema solo puede cerrarse en la posición correcta
- Retracción automática de la mordaza: el sistema vuelve a la posición inicial al finalizar la operación de prensado
- Sensor de presión: la herramienta no se retrae si no se aplica la presión correcta
- Advertencias de seguridad: señales audiovisuales que avisan al operador en caso de algún problema
Aplicaciones
- Rango de prensado de hasta 108 mm para tuberías de metal*
- Rango de prensado de hasta 110 mm para tuberías de plástico*
- *Estos valores dependen de cada sistema Para garantizar un prensado correcto y seguro, consulte el manual de instrucciones original del proveedor del sistema
Servicios
![Fleet Management](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Fleet Management
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
- Verificación gratuita de la precisión de la herramienta según las especificaciones del fabricante.
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, incluyendo desgaste, recogida y entrega
- 3 o gratis: garantizamos el servicio y la limpieza de la herramienta en tres días, o la reparación será gratuita
- Después de 2 años, los costes de reparación están limitados
- Garantía para las irregularidades de las piezas y de fabricación del producto durante todo el tiempo que demos servicio a la herramienta
- Periodo de 3 meses exento de costes después de cada reparación