Amoladora angular a batería AG 4S-A22
New productProducto #r9884540
Amoladora angular a batería de 22 V equipada con motor sin escobillas y control electrónico de velocidad, apta para operaciones diarias de corte y amolado con discos de hasta 5" o 125 mm
- Voltaje nominal: 21,6 V
- Diámetro de disco: 125 mm
- Profundidad de corte máx.: 34 mm
Compartir
Características & Aplicaciones
Características & Aplicaciones
Características
- El motor sin escobillas tiene una vida útil tres veces mayor que un motor con escobillas, ya que no se producen averías en el conmutador ni se deben sustituir las escobillas de carbón
- Diseño esbelto con interruptor de bloqueo: esta amoladora angular a batería ofrece un agarre firme, lo que permite mayor precisión en la manipulación y el control incluso en lugares de difícil acceso
- Control preciso de la velocidad desde de 3400 a 7600 RPM: pueden utilizarse las velocidades más elevadas para realizar tareas de corte y amolado con mayor rapidez, mientras que las velocidades más bajas le ayudarán a lograr un acabado de superficie perfecto
- El control activo del par (ATC) detiene la herramienta para que esta no gire sin control en caso de atasco del disco, lo que reduce uno de los riesgos comunes de seguridad
- Plataforma para herramientas a batería: misma batería para todas sus herramientas de 22 V de Hilti
Aplicaciones
- Corte y amolado de acero, acero inoxidable y otros metales
- Acabado de metales
- Desbarbado y pulido de metales
- Corte y desbaste de materiales de base mineral
- Corte de baldosas con discos de diamante con borde continuo
Servicios
Fleet Management
Gestionamos tus herramientas para que puedas gestionar tu negocio.
- Etiquetas individuales y visibilidad online para la transparencia de la flota de herramientas.
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costes y una administración eficiente.
- Herramientas de alto rendimiento y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
Hilti Tool Service
Servicio de reparación de herramientas