HORARIOS AGOSTODurante el mes de agosto nuestros horarios pueden sufrir modificacionesConsulta nuestros horarios del mes de agosto

Galvanizado en caliente

Deslizadores y puntos fijos galvanizados en caliente para la instalación de sistemas de tuberías sujetas a expansión térmica

Deslizadores y puntos fijos galvanizados en caliente para la instalación de sistemas de tuberías sujetas a expansión térmica
Abrazadera doble con placa MP-PS 1-1 Abrazaderas dobles con placa ajustables con revestimiento apto para exterior para la fijación de tuberías de 21-173 mm (de 1/2" a 6") de diámetro a diversos materiales base en entornos moderadamente corrosivos
Abrazadera doble con placa MP-PS 2-2 Abrazaderas dobles con placa ajustables con revestimiento apto para exterior para la fijación de tuberías de 21-328 mm (de 1/2" a 12") de diámetro a diversos materiales base en entornos moderadamente corrosivos
Abrazadera doble con placa MP-PS 4-2 Abrazaderas dobles con placa cuádruples ajustables con revestimiento para exteriores aptas para la fijación de tuberías de 217-610 mm (de 8" a 24") de diámetro en distintos materiales base en entornos moderadamente corrosivos
MFP 1-F Juego de punto fijo galvanizado en caliente (HDG) con fijación que ofrece la máxima flexibilidad en aplicaciones de tuberías con carga axial de hasta 3 kN